Pozicionáló láb edzett acél nemesített és barnított 02041-108015
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerszámgyártás
- Ideális munkadarabok megtámasztására
- Nagyfokú stabilitás
- Betétedzett támaszfelület
Mennyiségi egység
4,03 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pozicionáló láb
Alak
A
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
nemesített és barnított
Komponens
felülete
betétedzésű
B=Menethossz
13
D=Tartó átmérő
13
G=menet / menethez
M8
H=Magasság
15
SW=kulcsnyílás
13
Rögzítési mód
külső menet
Támaszforma
kerek
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
Test, edzett acél.
Kivitel
Test, nemesített és barnított.
Támasztófelületek, betétedzésű.
Támasztófelületek, betétedzésű.
További információk
A pozicionáló lábak megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok megtámasztására és befogására szolgálnak. Ezenkívül ütközőként és nyomódarabként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.