Pozicionáló láb edzett acél nemesített és barnított 02041-216060
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerszámgyártás
- Ideális munkadarabok megtámasztására
- Nagyfokú stabilitás
- Betétedzett támaszfelület
Sales unit
26,91 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Positioning foot
Form
B
Main
material
QT steel
Surface finish
body
tempered, black oxidised
Surface finish
component
case-hardened
B=Thread length
24
D=Diameter support
27
G=thread / for thread
M16
H=Height
60
SW=key width
27
Kind of fastening
external thread
Seat form
round
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
Description
Anyag
Test, edzett acél.
Kivitel
Test, nemesített és barnított.
Támasztófelületek, betétedzésű.
Támasztófelületek, betétedzésű.
További információk
A pozicionáló lábak megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok megtámasztására és befogására szolgálnak. Ezenkívül ütközőként és nyomódarabként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.