Positioning foot QT steel tempered, black oxidised 02041-216015
- Serve as supports, stops and thrust pads
- Application sectors: machine and fixture construction, toolmaking
- Ideal for supporting workpieces
- High stability
- Case-hardened support surfaces
Mennyiségi egység
€23.92
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Positioning foot
Form
B
Main
material
QT steel
Surface finish
body
tempered, black oxidised
Surface finish
component
case-hardened
B=Thread length
24
D=Diameter support
27
G=thread / for thread
M16
H=Height
15
SW=key width
27
Kind of fastening
external thread
Seat form
round
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
Material
Body high carbon steel.
Version
Body tempered and black oxidised.
Contact faces case-hardened.
Contact faces case-hardened.
Note
These positioning feet are used as supports for rough and machined parts. They can also be used as stops and thrust pads in fixtures and toolmaking.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.