Positioning foot free-cutting steel hardened and black oxid finish 02040-2151
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
Mennyiségi egység
25,74 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pozicionáló láb
Alak
B
Alaptest
anyaga
automataacél
Alaptest
felülete
edzett és barnított
B=Menethossz
19
G=menet / menethez
M16
H=Magasság
15
SW=kulcsnyílás
30
E
33
L2
34
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
140
Rögzítési mód
külső menet
Támaszforma
hatszög
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Steel.
Version
Hardened, black oxidised.
Note
Positioning feet are used as supports, stops and thrust pads for fixtures and general machine and appliance construction.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.