text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Pozicionáló láb
Alak
C
Alaptest anyaga
automataacél
Alaptest felülete
edzett és barnított
B=Menethossz
10
G=menet / menethez
M8
H=Magasság
8
SW=kulcsnyílás
17
D1
17
E
19,4
L2
18
Meghúzási nyomaték max. Nm
18
Rögzítési mód
külső menet
Támaszforma
kerek
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
Automataacél.
Kivitel
Edzett és barnított.
További információk
A pozicionáló lábak ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a készülék- és az általános gép- és szerszámgyártásban.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought