text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Positioning foot
Form
L
Main material
free-cutting steel
Surface finish body
hardened and black oxid finish
B=Thread length
19
G=thread / for thread
M16
H=Height
15
SW=key width
30
D1
30
E
33
Kind of fastening
external thread
L2
34
Seat form
round
Tightening torque max. Nm
140
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Automataacél.
Kivitel
Edzett és barnított.
További információk
A pozicionáló lábak ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a készülék- és az általános gép- és szerszámgyártásban.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought