Pozicionáló láb automataacél edzett és barnított 02040-810
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
Sales unit
21,66 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Positioning foot
Form
L
Main
material
free-cutting steel
Surface finish
body
hardened and black oxid finish
B=Thread length
14
G=thread / for thread
M12
H=Height
10
SW=key width
22
D1
22
E
25,2
Kind of fastening
external thread
L2
24
Seat form
round
Tightening
torque
max. Nm
60
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Automataacél.
Kivitel
Edzett és barnított.
További információk
A pozicionáló lábak ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a készülék- és az általános gép- és szerszámgyártásban.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.