text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Foot
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
D=Diameter support
16
H=Height
10
D1
5,5
D2
10
H1
5,7
Kind of fastening
countersink
Seat form
round
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
Description

Termékleírás
A lábak stabil és megbízható megoldást kínálnak a gépek, bútorok és műszaki berendezések megtámasztására és beállítására.
Anyag

Acél.
Nemesacél 1.4301.
POM.

Kivitel
Acél, edzett és barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
POM fekete.
Accessory
07160 belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok, DIN EN ISO 4762.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought