Foot stainless steel bright 02090-104
- Egyszerű szerelés
- Nagyfokú stabilitás
- Edzett és barnított
Mennyiségi egység
6,49 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Foot
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
D=Diameter support
12
H=Height
8
D1
4,5
D2
8
H1
4,4
Kind of fastening
countersink
Seat form
round
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
A lábak stabil és megbízható megoldást kínálnak a gépek, bútorok és műszaki berendezések megtámasztására és beállítására.
Anyag
Acél.
Nemesacél 1.4301.
POM.
Kivitel
Acél, edzett és barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
POM fekete.
Nemesacél, fémtiszta.
POM fekete.
Accessory
07160 belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok, DIN EN ISO 4762.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.