text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Láb
Alaptest anyaga
automataacél
Alaptest felülete
edzett és barnított
D=Tartó átmérő
32
H=Magasság
20
D1
11
D2
18
H1
11
Rögzítési mód
süllyesztett furat
Támaszforma
kerek
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
A lábak stabil és megbízható megoldást kínálnak a gépek, bútorok és műszaki berendezések megtámasztására és beállítására.
Anyag

Acél.
Nemesacél 1.4301.
POM.

Kivitel
Acél, edzett és barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
POM fekete.
Accessory
07160 belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok, DIN EN ISO 4762.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought