text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Láb
Alaptest anyaga
POM
Alaptest színe
fekete
D=Tartó átmérő
25
H=Magasság
16
D1
9
D2
15
H1
9
Rögzítési mód
süllyesztett furat
Támaszforma
kerek
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
Description

Termékleírás
A lábak stabil és megbízható megoldást kínálnak a gépek, bútorok és műszaki berendezések megtámasztására és beállítására.
Anyag

Acél.
Nemesacél 1.4301.
POM.

Kivitel
Acél, edzett és barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
POM fekete.
Accessory
07160 belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok, DIN EN ISO 4762.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought