Láb POM fekete 02090-203
- Egyszerű szerelés
- Nagyfokú stabilitás
- Edzett és barnított
Mennyiségi egység
4,81 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Láb
Alaptest
anyaga
POM
Alaptest
színe
fekete
D=Tartó átmérő
10
H=Magasság
6
D1
3,4
D2
6,5
H1
3,4
Rögzítési mód
süllyesztett furat
Támaszforma
kerek
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
A lábak stabil és megbízható megoldást kínálnak a gépek, bútorok és műszaki berendezések megtámasztására és beállítására.
Anyag
Acél.
Nemesacél 1.4301.
POM.
Kivitel
Acél, edzett és barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
POM fekete.
Nemesacél, fémtiszta.
POM fekete.
Accessory
07160 belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok, DIN EN ISO 4762.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.