Készülékláb menetes csappal edzett acél barnított 02050-12X50
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerszámgyártás
- Munkadarabok és készülékek megtámasztására
Sales unit
16,37 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Fixture foot
Version 1
with threaded pin
Main
material
QT steel
Surface finish
body
black oxidised
B=Thread length
17
D=Diameter support
18,5
G=thread / for thread
M12
H=Height
50
SW=key width
19
B1
18
D1
13
E
21,5
Kind of fastening
external thread
Seat form
round
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
Description
Anyag
1.1181 edzett acél.
Kivitel
Barnított.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.