Készülékláb edzett acél nemesített és barnított 02070-406X40
- Serve as supports, stops and thrust pads
- Application sectors: machine and fixture construction, toolmaking
- For supporting workpieces and fixtures
- Case-hardened support surfaces
Sales unit
€13.26
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Fixture foot
Form
D
Main
material
QT steel
Surface finish
body
tempered, black oxidised
Surface finish
component
case-hardened
D=Diameter support
9,5
G=thread / for thread
M6
H=Height
40
SW=key width
10
T=thread depth
12
Kind of fastening
internal thread
Seat form
round
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
Description
Anyag
Test, edzett acél.
Kivitel
Test, nemesített és barnított.
Felfekvési felületek betétedzésű.
Felfekvési felületek betétedzésű.
További információk
A készüléklábak megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok és készülékek megtámasztására és befogására szolgálnak. Ezenkívül ütközőként és nyomódarabként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.