Készülékláb edzett acél nemesített és barnított 02070-316X50
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerszámgyártás
- Munkadarabok és készülékek megtámasztására
- Betétedzett támaszfelület
Mennyiségi egység
21,68 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Készülékláb
Alak
C
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
nemesített és barnított
Komponens
felülete
betétedzésű
D=Tartó átmérő
23
G=menet / menethez
M16
H=Magasság
50
SW=kulcsnyílás
24
T=menetmélység
24
R
40
Rögzítési mód
belső menet
Támaszforma
kerek
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
Test, edzett acél.
Kivitel
Test, nemesített és barnított.
Felfekvési felületek betétedzésű.
Felfekvési felületek betétedzésű.
További információk
A készüléklábak megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok és készülékek megtámasztására és befogására szolgálnak. Ezenkívül ütközőként és nyomódarabként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.