Fixture foot QT steel tempered, black oxidised 02070-306X40
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerszámgyártás
- Munkadarabok és készülékek megtámasztására
- Betétedzett támaszfelület
Mennyiségi egység
11,78 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Készülékláb
Alak
C
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
nemesített és barnított
Komponens
felülete
betétedzésű
D=Tartó átmérő
9,5
G=menet / menethez
M6
H=Magasság
40
SW=kulcsnyílás
10
T=menetmélység
12
R
15
Rögzítési mód
belső menet
Támaszforma
kerek
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
Body high carbon steel.
Version
Body tempered and black oxidised.
Contact faces case-hardened.
Contact faces case-hardened.
Note
Fixture feet with internal thread are used as supports for fixtures or rough or machined workpieces. They can also be used as stops or thust pads in fixtures and toolmaking.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.