Csuklós láb automataacél barnított 02110-10
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- Kivitel: barnított
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
13,35 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csuklós láb
Alaptest
anyaga
automataacél
Alaptest
felülete
barnított
H=Magasság
23
SW=kulcsnyílás
17
D
19
D1
M10
H1
10
H2
4
Rögzítési mód
illesztett átmérő
Terhelhetőség
max., kN
6,48
Támaszforma
hatszög
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
Golyós elem, automataacél, betétedzett.
Nyomóláb, speciális ETG 100 automataacél.
Nyomóláb, speciális ETG 100 automataacél.
Kivitel
Barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.