text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Hosszabbító elem
Alak
A
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
barnított
D1=Menet
M16
D=Menet
M16
L=Hossz
32
SW=kulcsnyílás
27
T=menetmélység
20
E
31,2
L1
30
Menettípus
belső és külső menet
UNSPSC Code
31161518
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
Description

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A hosszabbító elemek önbeálló támaszok, rugós nyomódarabok, pozicionáló lábak, támasztócsavarok és egyéb termékek hosszabbítására szolgálnak.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought