text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hosszabbító elem
Alak
A
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
barnított
D1=Menet
M12
D=Menet
M12
L=Hossz
32
SW=kulcsnyílás
22
T=menetmélység
20
E
25,4
L1
30
Menettípus
belső és külső menet
UNSPSC Code
31161518
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
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A hosszabbító elemek önbeálló támaszok, rugós nyomódarabok, pozicionáló lábak, támasztócsavarok és egyéb termékek hosszabbítására szolgálnak.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought