Hosszabbító elem edzett acél barnított 02035-108025
- Különböző méret és hossz
- Nemesített
Sales unit
7,58 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Hosszabbító elem
Alak
A
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított
D1=Menet
M8
D=Menet
M8
L=Hossz
25
SW=kulcsnyílás
13
T=menetmélység
15
E
15
L1
19
Menettípus
belső és külső menet
UNSPSC Code
31161518
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
Description
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A hosszabbító elemek önbeálló támaszok, rugós nyomódarabok, pozicionáló lábak, támasztócsavarok és egyéb termékek hosszabbítására szolgálnak.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.