text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hosszabbító elem
Alak
B
Alaptest anyaga
automataacél
Alaptest felülete
horganyzott és passzivált
D1=Menet
M12
L=Hossz
45
SW=kulcsnyílás
18
T=menetmélység
18
E
20,8
Menettípus
2 belső menet
Rögzítési mód
belső menet
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
Acél.
Kivitel
horganyzott, kék passzivált.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought