Hosszabbító elem automataacél horganyzott és passzivált 02035-10-208060
- Hosszabbítóként szolgálnak
- Kompatibilis többek között a 06220 S alakkal
Mennyiségi egység
4,65 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hosszabbító elem
Alak
B
Alaptest
anyaga
automataacél
Alaptest
felülete
horganyzott és passzivált
D1=Menet
M8
L=Hossz
60
SW=kulcsnyílás
13
T=menetmélység
12
E
15
Menettípus
2 belső menet
Rögzítési mód
belső menet
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
Acél.
Kivitel
horganyzott, kék passzivált.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.