Hosszabbító elem automataacél horganyzott és passzivált 02035-10-208050
- Hosszabbítóként szolgálnak
- Kompatibilis többek között a 06220 S alakkal
Sales unit
4,46 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Hosszabbító elem
Alak
B
Alaptest
anyaga
automataacél
Alaptest
felülete
horganyzott és passzivált
D1=Menet
M8
L=Hossz
50
SW=kulcsnyílás
13
T=menetmélység
12
E
15
Menettípus
2 belső menet
Rögzítési mód
belső menet
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
Description
Anyag
Acél.
Kivitel
horganyzott, kék passzivált.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.