text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Extension piece
Form
A
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
D1=Thread
M10
D=Thread
M10
L=Length
35
SW=key width
17
T=thread depth
18
E
19,6
L1
11
Thread type
internal and external thread
UNSPSC Code
31161518
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
Description

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A hosszabbító darabok önbeálló támaszok, rugós nyomótagok, pozicionáló lábak, támasztócsavarok és hasonlók meghosszabbítására szolgálnak.

Alapsíneken és menetadapterek segítségével is közvetlenül az alaplapra csavarozhatók.
Accessory
Alaplemezek 01042.
Alapsínek 34000-15.
Támcsavarok 02037-01.
Támaszok 02156.
Önbeálló támaszok 02005.
Tartólemezek 33263.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought