Self-aligning pad swivel angle 20° steel black oxidised 02001-1161
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- Forgatható önbeálló támasz
- Nagyobb terhelőerők felvétele
- O-gyűrű a szennyeződések és idegen eredetű részecskék ellen
Mennyiségi egység
94,07 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Önbeálló támasz
Kivitel 1
20°-os dőlésszög
Alak
C
Terméktípus
hatszög
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
D1=Külső átmérő
26
D2=Menet
M16
H=Magasság
40
D3
18
E
41,6
Golyó-Ø
25
H2
30
Rögzítési mód
belső menet
SW
36
T
15
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
90
α
20°
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
Material
Body in steel, ball in rust and acid resistant steel.
Version
Body black oxidised.
Ball bright.
Ball bright.
Note
Self-aligning pads are used to support and clamp unmachined and machined workpieces. They also serve as stops, supports and thrust pads in fixture and toolmaking.
Grub screws or threaded studs can be screwed and glued into thread D2 making a self-aligning pad with external thread.
Ball secured against rotation.
Grub screws or threaded studs can be screwed and glued into thread D2 making a self-aligning pad with external thread.
Ball secured against rotation.
Advantages
- Self-aligning pads can be swiveled.
- High load forces can be absorbed.
- The built-in o-ring keeps dirt and foreign particles out, which in turn guarantees reliable operation.
- High load forces can be absorbed.
- The built-in o-ring keeps dirt and foreign particles out, which in turn guarantees reliable operation.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.