Önbeálló támasz 20°-os dőlésszög acél barnított 02001-116
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- Forgatható önbeálló támasz
- Nagyobb terhelőerők felvétele
- O-gyűrű a szennyeződések és idegen eredetű részecskék ellen
Sales unit
93,79 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Self-aligning pad
Version 1
swivel angle 20°
Form
C
Product type
hexagon
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
Surface finish
component
bright
D1=Outside diameter
34
D2=Thread
M16
H=Height
40
Ball-Ø
25
D3
18
E
41,6
Kind of fastening
internal thread
Load rating
max. kN
(static load only)
90
SW
36
T
15
α
20°
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
Description
Anyag
Test, acél. Golyó, korrózió- és saválló acél.
Kivitel
Test, barnított, golyó fémtiszta.
További információk
Az önbeálló támaszok megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok megtámasztására és befogására szolgálnak. Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomótagként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
Bejelentett szabadalom.
A D2 menetbe hernyócsavarok vagy tőcsavarok csavarhatók és ragaszthatók be. Ily módon egyszerűen állítható elő egy külső menetes önbeálló támasz.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Bejelentett szabadalom.
A D2 menetbe hernyócsavarok vagy tőcsavarok csavarhatók és ragaszthatók be. Ily módon egyszerűen állítható elő egy külső menetes önbeálló támasz.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Előnyök
- Az önbeálló támasz elfordítható.
- Nagy terhelőerők vehetők fel.
- A beszerelt O-gyűrű távol tartja a szennyeződést és az idegen eredetű részecskéket. Ily módon biztonságos működés biztosítható.
- Nagy terhelőerők vehetők fel.
- A beszerelt O-gyűrű távol tartja a szennyeződést és az idegen eredetű részecskéket. Ily módon biztonságos működés biztosítható.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.