Önbeálló támasz 12°-os dőlésszög edzett acél barnított 02080-112
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- Elfordulás ellen biztosított golyó
- Edzett golyó, 50 - 55 HRC
Sales unit
29,75 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Self-aligning pad
Version 1
swivel angle 12°
Form
C
Product type
hexagon
Main
material
QT steel
Surface finish
body
black oxidised
Component
material
ball-bearing steel
Surface finish
component
hardened
Steel key
1.3505
B=Thread length
12
D2=Thread
M12
Ball-Ø
16
D3
10
E
21,9
H
18
Kind of fastening
external thread
Load rating
max. kN
(static load only)
25
SW
19
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
Description
Anyag
Test, edzett acél, golyó, 1.3505 csapágyacél.
Kivitel
Test nemesített, golyó edzett (50 - 55 HRC).
További információk
Az önbeálló támaszok ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a készülékgyártásban. Ezenkívül meglévő szorítóelemekbe is beszerelhetők, lásd pl. ”arness” szorítóelem.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.