Anyag
Test, edzett acél, golyó, 1.3505 csapágyacél.
Kivitel
Test barnított, golyó edzett (50 - 55 HRC).
Több
Kevesebbet
Önbeálló támaszok 12°-os dőlésszöggel, C alak
kezdet
21,31 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Önbeálló támaszok 12°-os dőlésszöggel, F alak
kezdet
26,65 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Test, edzett acél, golyó, 1.3505 csapágyacél.
Kivitel
Test barnított, golyó edzett (50 - 55 HRC).
További információk
Az önbeálló támaszok ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a készülékgyártásban. Ezenkívül meglévő szorítóelemekbe is beszerelhetők, lásd pl. ”arness” szorítóelem.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Rajzi hivatkozás
C alak: külső menettel, golyó lelapolt, sík
F alak: külső menettel, golyó lelapolt, bordázattal
F alak: külső menettel, golyó lelapolt, bordázattal