Önbeálló támasz acél nemesített és mangánfoszfátozott 02005-316
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- Elfordulás ellen biztosított golyó
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
62,26 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Önbeálló támasz
Kivitel 2
állítható
Alak
F
Alaktípus
golyó, lelapolt és bordázott
Terméktípus
henger
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
nemesített és mangánfoszfátozott
Komponens
anyaga
acél
B=Menethossz
40
D2=Menet
M16
H=Magasság
20,7
D3
10,5
E
27
Golyó-Ø
16
L
60,7
Rögzítési mód
külső menet
SW
24
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
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
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél kivitel:
Ház, nemesített és mangánfoszfátozott.
Anya, barnított.
Nemesacél kivitel:
Ház, nemesített és elektropolírozott.
Anya, fémtiszta.
Ház, nemesített és mangánfoszfátozott.
Anya, barnított.
Nemesacél kivitel:
Ház, nemesített és elektropolírozott.
Anya, fémtiszta.
További információk
Ház, nemesített és mangánfoszfátozott.
Golyó, edzett, fémtiszta.
Anya, barnított.
Golyó, edzett, fémtiszta.
Anya, barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.