Önbeálló támasz nemesacél nemesített és elektropolírozott 02005-1161
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- Elfordulás ellen biztosított golyó
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Sales unit
56,58 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Self-aligning pad
Version 2
adjustable
Form
C
Form definition
Flattened ball and flat
Product type
cylinder
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
tempered and electropolished
Component
material
stainless steel
B=Thread length
40
D2=Thread
M16
H=Height
20,7
Ball-Ø
16
D3
10,5
E
27
Kind of fastening
external thread
L
60,7
Load rating
max. kN
(static load only)
25
SW
24
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
Description
Anyag
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél kivitel:
Ház, nemesített és mangánfoszfátozott.
Anya, barnított.
Nemesacél kivitel:
Ház, nemesített és elektropolírozott.
Anya, fémtiszta.
Ház, nemesített és mangánfoszfátozott.
Anya, barnított.
Nemesacél kivitel:
Ház, nemesített és elektropolírozott.
Anya, fémtiszta.
További információk
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.