Önbeálló támasz nemesacél nemesített és elektropolírozott 02005-1121
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- Elfordulás ellen biztosított golyó
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
41,03 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Önbeálló támasz
Kivitel 2
állítható
Alak
C
Alaktípus
Golyó lelapolt és sík
Terméktípus
henger
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
nemesített és elektropolírozott
Komponens
anyaga
nemesacél
B=Menethossz
35
D2=Menet
M12
H=Magasság
15,7
D3
8,6
E
19
Golyó-Ø
12
L
50,7
Rögzítési mód
külső menet
SW
17
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
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
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél kivitel:
Ház, nemesített és mangánfoszfátozott.
Anya, barnított.
Nemesacél kivitel:
Ház, nemesített és elektropolírozott.
Anya, fémtiszta.
Ház, nemesített és mangánfoszfátozott.
Anya, barnított.
Nemesacél kivitel:
Ház, nemesített és elektropolírozott.
Anya, fémtiszta.
További információk
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.