text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Önbeálló támasz
Kivitel 2
állítható
Alak
C
Alaktípus
Golyó lelapolt és sík
Terméktípus
henger
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
nemesített és mangánfoszfátozott
Komponens anyaga
acél
B=Menethossz
50
D2=Menet
M20
H=Magasság
27,3
D3
20
E
33
Golyó-Ø
25
L
77,3
Rögzítési mód
külső menet
SW
30
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
90
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
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél kivitel:
Ház, nemesített és mangánfoszfátozott.
Anya, barnított.

Nemesacél kivitel:
Ház, nemesített és elektropolírozott.
Anya, fémtiszta.
További információk
Elfordulás ellen biztosított golyó.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak