text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Önbeálló támasz
Kivitel 1
o-gyűrűvel
Kivitel 2
állítható
Alak
F
Terméktípus
hatszög
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
nemesített és barnított
Komponens anyaga
szerszámacél
Komponens felülete
edzett és barnított
B=Menethossz
40
D2=Menet
M8
H=Magasság
13
SW=kulcsnyílás
13
D3
8,5
E
15
Golyó-Ø
10
H1
1,5
Rögzítési mód
külső menet
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Test, nemesíthető acél.
Golyó, szerszámacél.
Kivitel
Test, nemesített. Golyó, edzett, barnított.
További információk
Az önbeálló támaszok megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok megtámasztására és befogására szolgálnak.
Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomótagként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.

Elfordulás ellen biztosított golyó.
Előnyök
A beszerelt O-gyűrű megtartja a golyót és megakadályozza szennyeződés és idegen eredetű részecskék bejutását.
Ezáltal egyenletes mozgás biztosítható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak