text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
U-Profile
Main material
grey cast iron
B=Width
100
H=Height
100
L=Length
600
S
20
UNSPSC Code
31161546
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
Description

Anyag
GJL 250, lágyított vagy EN AW-7075.
További információk
Az L hosszt fűrészeléssel alakítjuk ki és mindíg ráhagyással szállítjuk.
Egyedi igényre
Lengths 800 mm and 1000 mm in cast iron.
Drawing reference
machined faces: ±0.25 mm
length tolerance:
≤200 mm: +3/+10
>200 mm ≤590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak