text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szögprofil
Kivitel 1
45°
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
200
H=Magasság
181
L=Hossz
300
H1
200
S
32
S1
40
UNSPSC Code
31161546
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
GJL 250, lágyított.
További információk
Az L hosszt fűrészeléssel alakítjuk ki és mindíg ráhagyással szállítjuk.
Rajzi hivatkozás
Megmunkált felületek: ±0,25 mm
Megmunkálatlan felületek: ±2 mm
Hossztűrések:
≤ 200 mm: +3/+10
201 mm-től 590 mm-ig: +8/+15
≥ 600 mm: +20/+50
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak