text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Angle profile
Version 1
45°
Main material
grey cast iron
B=Width
100
H=Height
95
L=Length
600
H1
100
S
20
S1
24
UNSPSC Code
31161546
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
Description

Anyag
GJL 250, lágyított.
További információk
Az L hosszt fűrészeléssel alakítjuk ki és mindíg ráhagyással szállítjuk.
Rajzi hivatkozás
Megmunkált felületek: ±0,25 mm
Megmunkálatlan felületek: ±2 mm
Hossztűrések:
≤ 200 mm: +3/+10
201 mm-től 590 mm-ig: +8/+15
≥ 600 mm: +20/+50
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak