Prizmabak alumínium 01640-206X600
- Készülékek felépítéshez
- Ideális kör alakú alkatrészek felfogására
Sales unit
1 027,26 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Prism support
Main
material
aluminium
B=Width
100
H=Height
70
L=Length
600
B1
79,3
D
max.
90
H1
41
H2
139
S
4
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
GJL 250, lágyított vagy EN AW-7075.
További információk
Az L hosszt fűrészeléssel alakítjuk ki és mindíg ráhagyással szállítjuk.
Rajzi hivatkozás
Megmunkált felületek: ±0,25 mm
Hossztűrések:
≤ 200 mm: +3/+10
201 mm-től 590 mm-ig: +8/+15
≥ 600 mm: +20/+50
Hossztűrések:
≤ 200 mm: +3/+10
201 mm-től 590 mm-ig: +8/+15
≥ 600 mm: +20/+50
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.