Prizmabak ultra széles szürkeöntvény 01660-03X100
- Készülékek felépítéshez
- Ideális kör alakú alkatrészek felfogására
Mennyiségi egység
83,05 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Prizmabak
Kivitel 1
ultra széles
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
63
H=Magasság
32
L=Hossz
100
B1
26
D
max.
29
H1
13,5
H2
54
S
2,5
UNSPSC Code
31162800
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
GJL 250, lágyított.
További információk
Az L hosszt fűrészeléssel alakítjuk ki és mindíg ráhagyással szállítjuk.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.