text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
L-profil
Kivitel 1
nem egyenlő szárú
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
125
H=Magasság
160
L=Hossz
200
S
25
UNSPSC Code
31161546
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
GJL 250, lágyított vagy EN AW-7075.
Rajzi hivatkozás
Megmunkált felületek: ±0,25 mm
Hossztűrések:
≤ 200 mm: +3/+10
201 mm-től 590 mm-ig: +8/+15
≥ 600 mm: +20/+50
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak