L-profil nem egyenlő szárú szürkeöntvény 01440-04X1000
- Készülékek felépítéshez
- Egyszerű kezelés
- Sokoldalúan alkalmazható
Mennyiségi egység
1 404,35 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
L-profil
Kivitel 1
nem egyenlő szárú
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
80
H=Magasság
100
L=Hossz
1000
S
20
UNSPSC Code
31161546
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
GJL 250, lágyított vagy EN AW-7075.
Rajzi hivatkozás
Megmunkált felületek: ±0,25 mm
Hossztűrések:
≤ 200 mm: +3/+10
201 mm-től 590 mm-ig: +8/+15
≥ 600 mm: +20/+50
Hossztűrések:
≤ 200 mm: +3/+10
201 mm-től 590 mm-ig: +8/+15
≥ 600 mm: +20/+50
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.