text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Strip
Main material
aluminium
B=Width
100
L=Length
300
H
63
UNSPSC Code
31161546
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
Description

Anyag
GJL 250, lágyított vagy EN AW-7075.
További információk
Az L hosszt fűrészeléssel alakítjuk ki és mindíg ráhagyással szállítjuk.
Rajzi hivatkozás
Megmunkált felületek:
±0,25 mm
Hossztűrések:
≤ 200 mm: +1/+5
201 mm-től 400 mm-ig: +4/+15
> 400 mm: +13/+40
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought