text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lemez
Alaptest anyaga
acél
B=Szélesség
100
L=Hossz
250
S=Magasság
16
UNSPSC Code
31161516
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
1.1730 acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A precíziós acéllapok kiválóan alkalmasak alaptestként a gép-, szerszám- és készülékgyártásban. Az L hosszt fűrészeléssel alakítjuk ki és mindíg ráhagyással szállítjuk.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought