text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lemez
Kivitel 1
négyszög alakú
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
250
L=Hossz
200
S=Magasság
40
UNSPSC Code
31162800
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
GJL 250, lágyított vagy EN AW-7075.
További információk
Az L hosszt fűrészeléssel alakítjuk ki és mindíg ráhagyással szállítjuk.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak