Lemez négyszög alakú szürkeöntvény 01140-102X800
- Különösen alkalmas alaptestként a gép-, szerszám- és készülékgyártásban
- Különböző méretek
On request
Added to your shopping cart
Designation
Plate
Version 1
rectangular
Main
material
grey cast iron
B=Width
400
L=Length
800
S=Height
32
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
GJL 250, lágyított vagy EN AW-7075.
További információk
Az L hosszt fűrészeléssel alakítjuk ki és mindíg ráhagyással szállítjuk.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.