Lemez négyszög alakú szürkeöntvény 01140-08X400
- Különösen alkalmas alaptestként a gép-, szerszám- és készülékgyártásban
- Különböző méretek
Mennyiségi egység
298,16 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lemez
Kivitel 1
négyszög alakú
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
200
L=Hossz
400
S=Magasság
25
UNSPSC Code
31161515
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
GJL 250, lágyított vagy EN AW-7075.
További információk
Az L hosszt fűrészeléssel alakítjuk ki és mindíg ráhagyással szállítjuk.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.