text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Alaplap
Kivitel 1
t-horonnyal
Alak
C
Alaptest anyaga
GJL300
B=Szélesség
500
BN=Horonyszélesség
18
D2=Belső átmérő
30
H4=magasság
30
H=Magasság
75
L=Hossz
600
NB=Darabszám keresztirányban
4
NL=Darabszám hosszirányban
5
L6
250
L9
100
UNSPSC Code
31161515
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
GJL 300.
Kivitel
Felfekvő- és felfogó felületek, köszörült.
További információk
A T-hornyokkal rendelkező alaplemezeket moduláris készülékek felépítéséhez használják. Ezeket az alaplemezeket közvetlenül a gépasztalon pozicionálják és rögzítik.
A pontos hossz- és keresztirányú horonytávolságot garantálják a felfogások rendkívül nagy ismétlési pontosságát.
A két tájolófurat az alaplemez gépasztalon történő beállítására szolgál.
A rögzítőfuratokat az ügyfél dolgozza be a gépasztalnak megfelelően.
Az alaplemezek kijelölésére szolgáló pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
A szállítási terjedelem tartalmazza a szállításhoz szükséges T-hornyos szemescsavarokat.
További méretek érdeklődésre.
Rajzi hivatkozás
1) Pozicionáló furat
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought