Alaplap raszterfuratokkal GJL300 01126-10-21660050
- Alapelem rendszerfelépítéshez
- Raszterfurat-távolság 50 mm
- Edzett illesztő és menetes perselyek
- Köszörült támasztó- és felfogó felületek
Mennyiségi egység
2 280,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Alaplap
Kivitel 1
raszterfuratokkal
Kivitel 2
kör
Alak
B
Alaptest
anyaga
GJL300
D1=Menet
M16
D2=Külső átmérő
600
D4=Rögzítőfurat
M16
D=Illesztett furat
16
H=Magasság
50
N1=Raszterfuratok
száma
96
NB=Darabszám
keresztirányban
11
NL=Darabszám
hosszirányban
11
L2
400
L6
500
UNSPSC Code
31161515
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
GJL 300.
Kivitel
Felfekvő- és felfogó felületek, köszörült.
További információk
50 ±0,02 mm raszterfurat-távolság.
A raszterfuratos, kör alakú alaplemezek moduláris készülékek felépítéséhez használhatók. Ezeket az alaplemezeket közvetlenül a gépasztalon kell pozicionálni és rögzíteni.
A két tájolófurat az alaplemez beállítására szolgál a gépasztalon.
Az alaplemezek kijelölésére szolgáló pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
A raszterfuratok lezárására szolgáló védődugókat külön kell megrendelni.
Szállításhoz szükséges szemescsavarok mellékelve.
További méretek érdeklődésre.
A raszterfuratos, kör alakú alaplemezek moduláris készülékek felépítéséhez használhatók. Ezeket az alaplemezeket közvetlenül a gépasztalon kell pozicionálni és rögzíteni.
A két tájolófurat az alaplemez beállítására szolgál a gépasztalon.
Az alaplemezek kijelölésére szolgáló pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
A raszterfuratok lezárására szolgáló védődugókat külön kell megrendelni.
Szállításhoz szükséges szemescsavarok mellékelve.
További méretek érdeklődésre.
Egyedi igényre
további méretek.
Rajzi hivatkozás
1) Raszterfurat
2) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz (D4)
2) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz (D4)
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.