{"product":{"productId":"agid.22589","price":811,"name":"Alaplemezek, kör alakú, szürkeöntvény, raszterfuratokkal"},"currency":"EUR"}
Anyag
GJL 300.
Kivitel
Felfekvő- és felfogó felületek, köszörült.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
GJL 300.
Kivitel
Felfekvő- és felfogó felületek, köszörült.
További információk
50 ±0,02 mm raszterfurat-távolság.
A raszterfuratos, kör alakú alaplemezek moduláris készülékek felépítéséhez használhatók. Ezeket az alaplemezeket közvetlenül a gépasztalon kell pozicionálni és rögzíteni.
A két tájolófurat az alaplemez beállítására szolgál a gépasztalon.
Az alaplemezek kijelölésére szolgáló pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
A raszterfuratok lezárására szolgáló védődugókat külön kell megrendelni.
Szállításhoz szükséges szemescsavarok mellékelve.
További méretek érdeklődésre.
A raszterfuratos, kör alakú alaplemezek moduláris készülékek felépítéséhez használhatók. Ezeket az alaplemezeket közvetlenül a gépasztalon kell pozicionálni és rögzíteni.
A két tájolófurat az alaplemez beállítására szolgál a gépasztalon.
Az alaplemezek kijelölésére szolgáló pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
A raszterfuratok lezárására szolgáló védődugókat külön kell megrendelni.
Szállításhoz szükséges szemescsavarok mellékelve.
További méretek érdeklődésre.
Egyedi igényre
további méretek.
Rajzi hivatkozás
1) Raszterfurat
2) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz (D4)
2) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz (D4)
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.