text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Alaplap
Kivitel 1
karimával
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
256
L=Hossz
395
B1
250
B2
74
L1
355
L2
315
L3
75
UNSPSC Code
31161515
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
GJL 250, lágyított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak