Alaplap karimával szürkeöntvény 01180-02
- Vezető horonnyal a beállításhoz
- Megmunkált felület
- Különböző méretek
Mennyiségi egység
281,37 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Alaplap
Kivitel 1
karimával
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
166
L=Hossz
280
B1
160
B2
56
L1
240
L2
200
L3
65
UNSPSC Code
31161515
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
GJL 250, lágyított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.